製品概要
概要
The EVAL-L9942 is the Evaluation Board designed to provide the user a platform to evaluate the device L9942.
The L9942 is a motor driver for bipolar stepper motors with micro-stepping and programmable current profile look-up-table to allow a flexible adaptation of the motor characteristics and intended operating conditions.
Different current profiles can be chosen depending on target criteria: audible noise, vibrations, rotation speed or torque.
The decay mode used in PWM-current control circuit can be programmed to have slow, fast, mixed and auto-decay.
The programmable stall detection is useful to avoid running the motor too long time in stall position minimizing the noise.
The EVAL-L9942 board provides all the inputs and outputs capabilities necessary to drive correctly a bipolar stepper motor and also to monitoring diagnostic functionalities.
The board can be connected to the discovery boards developed for the SPC56 microcontroller.
-
特徴
- Input signal connector compatible with the SPC56 Discovery boards. Possibility to connect the board to further microcontroller discovery or control boards by a simple adaptor.
- Two output terminal blocks.
- Wide supply voltage range (VBatt): 7 V ÷ 20 V.
- 2 LEDs for monitoring VBattand EN signal.
- Device controlled and programmed via SPI.
- L9942 diagnostic functions via SPI.
- Test points to monitoring both input signals (SPI, PWM, EN, StepClock) and the four outputs (out power stage).
- No heat-sink is required
おすすめ製品
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
3.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|
EVAL-L9942 | 量産中 | Not compliant | - | |
EVAL-L9942
Package:
Not compliantMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVAL-L9942 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
EVAL-L9942 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。