製品概要
概要
The EVAL-RHF1009A product evaluation board of STMicroelectronics is designed to help characterize the RHF1009A device. This rad-hard device is a low-power adjustable 2.5 V to 5.5 V, ± 0.15 % fixed shunt, voltage reference with a typical average temperature co-efficient of 10 ppm/ºC and is housed in a Flat-10 ceramic package. This data brief provides a brief description of the EVAL-RHF1009A product evaluation board and presents the EVAL-RHF1009A schematic together with the top and bottom layers of the board.
-
特徴
- Designed for Flat-10 package
- Used to perform on-board characterization of the RHF1009A prior to integration of STMicroelectronics' products
- Resistor and capacitor footprints implemented for 0805 series
- Two decoupling capacitors implemented on power supply pin and output pin to benefit from maximum performance of ST products
- R3 (cathode) resistor set to 6.8 kΩ, with a power supply voltage of 3.3 V this gives a cathode current of about 110 μA
- If RHF1009A device is soldered onto the EVAL-RHF1009A, Cn1 is fitted onto the PCB and shorted to get an output voltage of 2.5 V. If a different output voltage than 2.5 V to 5.5 V is needed, remove the jumper located on Cn1 and place the adequate value of R1, R2, and R3
推奨コンテンツ
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
EVAL-RHF1009A | 量産中 | CARD | インダストリアル | Not compliant | - | |
EVAL-RHF1009A
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVAL-RHF1009A | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
EVAL-RHF1009A 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。