製品概要
概要
This data brief describes the EVAL-RHF330V1 evaluation board.
This evaluation board is a ready-to-use, configurable hardware which allows designers to efficiently test a target device. A unique PCB is used in different configurations to support the radiation-hardened (rad-hard), operational amplifier devices.
This document shows the components incorporated on the EVAL-RHF330V1 evaluation board and suggests several ways to use the board.
The EVAL-RHF330V1 evaluation board is intended only for evaluation purposes.
-
特徴
- Mounted Engineering Model RHF330K1: Rad-hard, 1.0 GHz, operational amplifier (see RHF330 datasheet for further information)
- Mounted components (ready-to-use)
- Material: two-layered FR-4
- PCB thickness: 1.6 mm
- Copper thickness: 35 μm
- Analog connections: SMA
- Supply connections: banana 2 mm
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
EVAL-RHF330V1 | 量産中 | LITTERATURE | インダストリアル | Not compliant | - | |
EVAL-RHF330V1
Package:
LITTERATUREMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVAL-RHF330V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
EVAL-RHF330V1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。