製品概要
概要
The EVAL-SCS007V1 evaluation board is a ready-to-use USB PD sink based on the STUSB4531. It handles the USB PD negotiation with a source to enable one or more charging paths. Several LEDs report power availability on each of the 4 available outputs.
The USB PD sink port is preconfigured with three FIXED PDOs (5 V, 9 V, 15 V) and one VARIABLE PDO (9 V to 20 V) to address a broad range of applications (PDP = 30 W). PDOs can be easily customized with the associated graphical user interface (GUI).
-
特徴
- USB Power Delivery SINK port (up to 100 W)
- STUSB4531 USB PD controller, certified for:
- USB Type-C® (rev 2.3)
- USB PD (rev 3.2)
- TID: XXXX
- Dead battery support
- Customizable startup profiles
- Multiple output paths
- Compliant with USB2.0
- Low BOM cost, small footprint
- Status LED
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
EVAL-SCS007V1 | ターゲット | CARD | インダストリアル | Ecopack1 | はい | |
EVAL-SCS007V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | Board production status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVAL-SCS007V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
EVAL-SCS007V1 ターゲット
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。