製品概要
概要
The EVAL-STCH03-45W is a 45 W / 12 V isolated power supply developed for general purpose applications. The evaluation board implements a Quasi Resonant flyback converter based on the STCH03 controller with optocoupler feedback for voltage and primary side regulation for constant output current regulation.
The secondary side rectification is based on the SRK1000B adaptive synchronous rectification controller.
The efficiency of the application is very high over entire output power range thanks to the smart power management of the STCH03 and SRK1000B controllers, the STF10LN80K5 MDmesh K5 primary MOSFET and the STL90N10F7 Power MOSFET for the synchronous rectification.
The evaluation board implements a robust output supply protected against output overvoltage, output undervoltage, output overpower and output short-circuit. The protections are auto-restart for a safe operation.
-
特徴
- Input voltage range VIN: 90 VAC to 265 VAC
- Output range: 12 V - 3.75 A continuous operation
- Very low stand-by power: < 40 mW @ 230 Vin
- Average full load efficiency:
- > 88% @ 115 VIN
- > 89% @ 230 VIN
- Active mode at 10% load efficiency:
- > 84% @ 115 VIN
- > 82% @ 230 VIN
- Active mode at 10% load efficiency: > 84% @ 115 VIN > 82% @ 230 VIN
- Safety: Acc. to EN60065
- EMI: Acc. to EN55022 - Class B
- Small PCB form factor: 85 x 55 X 25 mm
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
EVAL-STCH03-45W | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack1 | - | |
EVAL-STCH03-45W
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | Board production status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVAL-STCH03-45W | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
EVAL-STCH03-45W 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。