EVAL6228QR

量産中
Design Win

L6228Q: Dual full bridge with PWM current control and translator for stepper reference design board

データブリーフのダウンロード Order Direct

製品概要

概要

The L6228Q is a DMOS fully integrated stepper motor driver, realized in BCD multipower technology.

The L6228Q includes the circuitry to drive a two-phase bipolar stepper motor: a dual DMOS full-bridge, the constant off-time, the PWM current controller performing the chopping regulation and the phase sequence generator, which generates the stepping sequence. The device features a non-dissipative overcurrent protection on the high-side power MOSFETs and thermal shutdown.

  • 特徴

    • Operating supply voltage from 8 to 52 V
    • 2.8 A output peak current (1.4 Ar.m.s.)
    • RDS(on)0.73 Ω typ. value @ TJ= 25 °C
    • Operating frequency up to 100 kHz
    • Non dissipative overcurrent protection
    • Dual independent constant tOFFPWM current controllers
    • Fast/slow decay mode selection
    • Fast decay quasi-synchronous rectification
    • Decoding logic for stepper motor full and half- step drive
    • Cross conduction protection
    • Thermal shutdown
    • Undervoltage lockout
    • Integrated fast free wheeling diodes

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
EVAL6228QR
量産中
CARD インダストリアル Ecopack1 はい

EVAL6228QR

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
EVAL6228QR
Available at distributors

販売代理店在庫 EVAL6228QR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

EVAL6228QR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

EVAL6228QR

サプライヤ:

-

コア製品:

L6228Q

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。