製品概要
概要
The EVALST-ISOSD61L is a full-featured evaluation board designed to allow the user to evaluate all the features of the ISOSD61L isolated analog-to-digital converter (ADC).
The ISOSD61L device is a 1-bit sigma-delta modulator with an output buffer separated from the input interface circuitry by a galvanic isolation barrier. The isolation barrier provides galvanic isolation of up to 6000 VPEAK. When used in combination with a digital filter, the ISOSD61L device can be used to achieve 16-bit analog-to-digital (A/D) conversion with no missing codes.
-
特徴
- Low voltage differential signaling
- 6 kV galvanic isolation
- 30 kV/µs high common-mode transient immunity
- 16-bit resolution, no missing codes
- ±320 mV full scale differential input signal range
- Up to 25 MHz external clock input
- High SNR (86 dB) and bandwidth (49 kHz)
- –40°C to +125°C extended industrial temperature range
- Coaxial and header pins available for flexible access to the inputs and outputs
- LVDS digital I/O (ISOSD61L) with on-board termination resistors
- Additional pads for the connection of a shunt current sensor
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVALST-ISOSD61L | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
EVALST-ISOSD61L 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。