製品概要
概要
The STGAP2DM is an isolated half-bridge gate driver.
The gate driver is characterized by 4 A current capability and rail-to-rail outputs, making the device suitable also for high power applications such as motor drivers in industrial applications equipped with MOSFET, IGBT or SiC power switches.
The device integrates protection functions: dedicated SD and BRAKE pins are available, UVLO and thermal shutdown are included to easily design high reliability systems, and the interlocking function prevents outputs from being high at the same time.
The device allows to implement negative gate driving, and the onboard isolated DC-DC converters allow working with optimized driving voltage for MOSFET, IGBT or SiC.
The EVALSTGAP2DM board allows to evaluate all the STGAP2DM features while driving a half-bridge power stage with voltage rating up to 1700 V in a TO-220 or TO-247 package.
The board allows to easily select and modify the values of relevant external components in order to ease driver performance evaluation under different applicative conditions and fine pre-tuning of final application components.
-
特徴
- High voltage rail up to 1700 V
- Driver current capability: 4 A source/sink @ 25 °C
- Short propagation delay: 80 ns
- UVLO function
- Interlocking function
- Dedicated SD and BRAKE pins
- Gate driving voltage up to 26 V
- Negative gate driving
- Onboard isolated DC-DC converters to supply high-side and low-side gate drivers, fed by VAUX = 5 V
- 3.3 V VDD logic supply generated onboard or 5 V (externally applied)
- 3.3 V, 5 V TTL/CMOS inputs with hysteresis
- Easy jumper selection of driving voltage configuration:+15/0 V; +15/-3 V; +19/0 V; +19/-3 V
- Temperature shutdown protection
- Standby function
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 12 Sep 2018 | 12 Sep 2018 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 30 Nov 2018 | 30 Nov 2018 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 30 Nov 2018 | 30 Nov 2018 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
EVALSTGAP2DM | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack1 | - | |
EVALSTGAP2DM
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVALSTGAP2DM | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
EVALSTGAP2DM 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。