EVL6228-PLUG

量産中
Design Win

Evaluation kit environment for L62xx family of dual brush DC and stepper motor drivers based on STM32 Nucleo

データブリーフのダウンロード Order Direct

製品概要

概要

The EVL62XX-MAIN is an expansion board that can host small EVL62XX-PLUG plug-in boards for quick and easy evaluation of brush DC and stepper motor drivers of the L62xx family.

These boards provide an affordable and easy-to-use solution to drive dual brush DC and bipolar stepper motors in association with the evaluation software STSPIN Studio.

The EVL62XX-MAIN is compatible with the Arduino UNO R3 connector.

  • 特徴

    • Voltage range from 8 V to 52 V
    • Phase current up to 2.8 A r.m.s (with L6205, L6206, L6207 and L6208 devices) or 1.4 A r.m.s. (with L6225, L6226, L6227 and L6228 devices)
    • Easy interchangeable plug-in boards for quick evaluation of the whole stepper and brush DC drivers of the L62xx family
    • Programmable high-side overcurrent protection (L6206 and L6226 devices)
    • Programmable OFF-time of the PWM current control (L6207, L6227, L6208 and L6228 devices)
    • Compatible with Arduino UNO R3 connector
    • RoHS compliant

おすすめ製品

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
EVL6228-PLUG
量産中
CARD インダストリアル Not compliant -

EVL6228-PLUG

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Not compliant

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
EVL6228-PLUG
Available at distributors

販売代理店在庫 EVL6228-PLUG

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

EVL6228-PLUG 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

EVL6228-PLUG

サプライヤ:

ST

コア製品:

L6228

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。