EVLHVLED815W8CV

量産中
Design Win

HVLED815 based evaluation board: 8W European range high power factor LED driver with primary constant voltage regulation

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The LED demonstration board is based on a high power factor flyback topology using the STMicroelectronics®HVLED815PF device.

The HVLED815PF is a high-voltage primary switcher intended for operating directly from the rectified mains with minimum external parts and enabling high power factor (> 0.90) to provide an efficient, compact and cost effective solution for LED driving. It combines a high-performance low voltage PWM controller chip and an 800 V, avalanche-rugged Power MOSFET, in the same package. There is no need for the optocoupler thanks to the patented primary sensing regulation (PSR) technique.

  • 特徴

    • 8 W LED driver - constant voltage
    • EU range input (200 - 265 Vac)
    • Isolated solution
    • Single stage HPF flyback
    • Primary side regulation - no optocoupler
    • Power factor > 0.90
    • LED driver efficiency > 87%
    • Harmonics distortion meets EC 61000-3-2 Class D

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
EVLHVLED815W8CV
量産中
CARD インダストリアル Not compliant -

EVLHVLED815W8CV

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Not compliant

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
EVLHVLED815W8CV
Available at distributors

販売代理店在庫 EVLHVLED815W8CV

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

EVLHVLED815W8CV 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

EVLHVLED815W8CV

サプライヤ:

-

コア製品:

HVLED815PF

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。