EVLPOWERSTEP01

量産中
Design Win

System-in-package integrating microstepping controller and 10 A power MOSFETs evaluation board

データブリーフのダウンロード Order Direct

製品概要

概要

The EVLPOWERSTEP01 demonstration board is a microstepping motor driver delivering up to 10 Ar.m.s.. In combination with the STEVAL-PCC009V2 communication board and the evaluation software, the board allows the user to investigate all the features of the powerSTEP01. In particular, the board can be used to check the performance and to regulate the parameters in order to fit the application requirements.

The EVLPOWERSTEP01 supports the daisy chain configuration making it suitable for the evaluation of the powerSTEP01 in multi motor applications.

  • 特徴

    • Voltage range from 10.5 V to 85 V
    • 10 Ar.m.s.maximum output current
    • Up to 1/128 microstep
    • Programmable speed profile and advanced commands
    • Adjustable output slew rate
    • SPI with daisy chain feature
    • FLAG and BUSY LED indicators
    • Flexible supply voltage management
    • Suitable to be used in combination with STEVAL-PCC009V2

おすすめ製品

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
EVLPOWERSTEP01
量産中
CARD インダストリアル Ecopack1 -

EVLPOWERSTEP01

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
EVLPOWERSTEP01
Available at distributors

販売代理店在庫 EVLPOWERSTEP01

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

EVLPOWERSTEP01 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

EVLPOWERSTEP01

サプライヤ:

ST

コア製品:

POWERSTEP01

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。