EVLSRK1000-DP

量産中
Design Win

SRK1000 adaptive synchronous rectification controller for flyback

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The EVLSRK1000-DP is a demonstration board, designed for evaluation of the SRK1000 synchronous rectification controller.

The SRK1000 implements a control scheme specific for secondary-side synchronous rectification in flyback converters and provides high-current gate-drive outputs for driving N-channel power MOSFET.

The device can operate both in quasi-resonant applications and in fixed frequency (FF) mixed DCM-CCM applications. The board is provided with a setting suitable for QR applications. To use in FF applications, a 100 pF capacitor needs to be added in C4. A 68 kΩ resistor (R5) is provided on the TON pin that fixes the blanking after the turn-on to about 0.8 μs.

The board includes the SR MOSFET (DPAK package) and can be easily implemented into an existing converter to substitute rectifier diodes.

  • 特徴

    • Synchronous rectifier for flyback converter, with fixed turn-on and adaptive turn-off
    • VCC range: 3.5 V to 32 V
    • DVS max. operating voltage 90 V
    • Max. frequency: 500 kHz
    • Internal gate-drive for N-channel MOSFET
    • SR MOSFET type: STD80N10F7 (100 V - 10 mΩ) DPAK

おすすめ製品

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
EVLSRK1000-DP
量産中
CARD インダストリアル Ecopack1 -

EVLSRK1000-DP

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
Board production status
EVLSRK1000-DP
Available at distributors

販売代理店在庫 EVLSRK1000-DP

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

EVLSRK1000-DP 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

EVLSRK1000-DP

サプライヤ:

-

コア製品:

SRK1000

Board production status:

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。