製品概要
概要
The EVLSRK1001-PF is a demonstration board, designed for evaluation of the SRK1001 synchronous rectification controller. The SRK1001 implements a control scheme specific for secondary-side synchronous rectification in flyback converters and provides high-current gate-drive outputs for driving N-channel Power MOSFET. The device can operate both in quasi-resonant (QR) applications and in fixed frequency (FF) mixed DCM-CCM applications. The board is provided with a setting suitable for QR application. To use in FF applications, a 100pF capacitor needs to be added in C3. A 120 kΩ resistor (R3) is provided on the TON pin that fixes the blanking after the turn-on to about 1.44 µs. The blanking time after turn-off is set to 3 μs through a 100 kΩ resistor (R4) on TOFF pin. In order to use the DIS/SYNC pin functionality, the user has to remove the zero ohm resistor R9: the PCB already provides a NPN transistor connected to this pin for remote ON/OFF. The board includes the SR MOSFET (PowFLAT 5 x 6 package) and can be easily implemented into an existing converter to substitute rectifier diodes.
-
特徴
- Synchronous rectifier for flyback converter, with fixed turn-on and adaptive turn-off
- VCC range: 3.5 V to 32 V
- DVS sensing voltage: 185V AMR
- Max frequency: 500 kHz
- Internal gate drive for N-channel MOSFET
- SR MOSFET type: BSC110N15NS5 standard level (150 V – 11 mΩ) PowerFLAT 5 x 6
おすすめ製品
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
EVLSRK1001-PF | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack1 | - | |
EVLSRK1001-PF
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | Board production status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLSRK1001-PF | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
EVLSRK1001-PF 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。