製品概要
概要
The EVLSTNRG-170W evaluation board is intended for evaluating the STNRG388A digital controller in off-line power conversion applications such as digital industrial power supplies.
The solution implements a PFC stage followed by a resonant LLC stage supporting up to 170 W. The application supports multiple output rails: a high power 24 V (6 A) channel for the main application, 1 auxiliary 12 V (2 A) for the controller and an always-on 5 V (2 A) standby.
The STNRG388A power conversion dedicated peripherals (SMEDs) offer the flexibility to drive the PFC in transition mode (DCM-CCM boundary) while the resonant LLC is controlled with timeshift control (TSC). In parallel to managing the two conversion stages, STNRG388A guarantees all the protections required by the application as well as implementing the advanced Anti Capacitive protection.
Thanks to the digital core of STNRG388A, it is also possible to monitor, control and debug the EVLSTNRG-170W board via a convenient HyperTerminal control.
-
特徴
- Digital controller: STNRG388A
- Enhanced constant ON Time PFC
- Timeshift controlled LLC
- Max. power: 170 W
- Efficiency: more than 91% at full load
- Standby consumption: <150 mW with 50 mW secondary side load
- Input voltage range: from 90 to 264 Vdc
- Multiple output rails: 24 V (6 A), 12 V (2 A), 5 V (2 A)
- Modular power and control board
推奨コンテンツ
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
EVLSTNRG-170W | NRND | CARD | インダストリアル | Ecopack1 | - | |
EVLSTNRG-170W
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | Board production status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLSTNRG-170W | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
EVLSTNRG-170W NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。