製品概要
概要
The EVLVIPGAN65PD is a 65 W USB Type-C® Power Delivery 3.0 adapter reference design. It is an isolated power supply with a standalone USB PD controller. The evaluation board implements at the primary side a quasi-resonant flyback converter based on the VIPERGAN65 HV converter with optocoupler feedback for voltage regulation. This controller combines a high performance low-voltage PWM controller chip with a 650 V HV startup cell in the same package. The advanced power management with the low quiescent helps to achieve low standby consumptions.
At the secondary side, to increase the system efficiency, the rectification is based on the SRK1001 adaptive synchronous rectification controller.
Also on the secondary side, the CC/CV regulation loop to drive the power regulation stage and the USB Type-C® PD interface is based on the STUSB4761 controller. This controller offers the benefits of a full hardware USB PD stack allowing robust, deterministic, and safe negotiation in line with USB PD standards.
The evaluation board implements a robust adapter protected for output overvoltage, output undervoltage, output over power and output short-circuit. This reference design, based on STMicroelectronics semiconductors, helps designers to develop adapters with a short bill of materials in order to obtain a cost-effective and fast design.
-
特徴
- Input voltage range: universal AC from 90 to 264 VAC with 47 Hz to 63 Hz frequency
- Maximum output power: 65 W
- Output voltage: single Type-C output 5 VDC÷20 VDC
- Five fixed PDOs: 5 V@3 A, 9 V@3 A, 12 V@3 A, 15 V@3 A, 20 V@3.25 A
- Peak efficiency> 93.5%
- Support for USB Power Delivery protocol
- Key products: PowerGaN IC: VIPERGAN65; SR IC SRK1001
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 08 Feb 2023 | 08 Feb 2023 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
EVLVIPGAN65PD | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack1 | はい | |
EVLVIPGAN65PD
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | Board production status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLVIPGAN65PD | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
EVLVIPGAN65PD 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。