製品概要
概要
The EVSPIN32F02Q1S1 board is a 3-phase complete inverter based on the STSPIN32F0251 controller, which embeds a 3‑phase 250 V gate driver and a Cortex®-M0 STM32 MCU. The power stage features STD17NF25 MOSFETS, but can be populated with any IGBT or Power MOSFET in DPAK or powerFLAT 6x5 package.
The board has a single-shunt sensing topology, and both sensored and sensorless FOC and 6‑step control algorithms can be implemented. This allows driving permanent magnet synchronous motors (PMSMs) and brushless DC (BLDC) motors.
The evaluation board is compatible with a wide range input voltage from 15 VAC (20 VDC) to 120 VAC (170 VDC), and includes a power supply stage with the VIPER013BLS in buck configuration to generate +15 V and +3.3 V supply voltage required by the application.
Debug and configuration of FW can be performed with standard STM32 tools through the detachable ST-LINK‑debugger. SWD and UART TX‑RX connectors are also available.
-
特徴
- Input voltage from 15 VAC (20 VDC) to 120 VAC (170 VDC)
- STD17NF25 MOS power stage featuring:
- V(DS) = 250 V
- RDS(on) max. = 0.165 Ω
- Overcurrent threshold set to 16 Apeak
- Dual footprint for IGBT/MOSFET package:
- DPAK
- PowerFlat 6x5
- Single-shunt current sensing, suitable for:
- Sensored or sensorless 6-step algorithm
- Sensored or sensorless single-shunt vector (FOC) algorithm
- Smart shutdown overcurrent protection
- Digital Hall sensors and encoder input
- Bus voltage sensing
- 15 V VCC and 3.3 V VDD supplies
- Embedded ST-LINK/V2-1
- Easy user interface with buttons and trimmer
- RoHS compliant
おすすめ製品
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
EVSPIN32F02Q1S1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack1 | - | |
EVSPIN32F02Q1S1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSPIN32F02Q1S1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
EVSPIN32F02Q1S1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。