製品概要
概要
The EVSPIN32F0601S3 board is a 3-phase complete inverter based on the STSPIN32F0601 controller, which embeds a 3‑phase 600 V gate driver and a Cortex®‑M0 STM32 MCU. The power stage features STGD6M65DF2 IGBTs, but can be populated with any IGBT or Power MOSFET in DPAK or powerFLAT 8x8 HV package.
The board has a three-shunt sensing topology, and the field-oriented control (FOC), either sensored or sensorless, can be implemented. This makes it especially suited to drive permanent magnet synchronous motors (PMSMs).
The evaluation board is compatible with a wide range input voltage from 50 V to 280 V DC/AC, and includes a power supply stage with the VIPER06XS in flyback configuration to generate +15 V and +3.3 V supply voltage required by the application.
Debug and configuration of FW can be performed with standard STM32 tools through the detachable STLINK‑debugger. SWD and UART TX‑RX connectors are also available.
-
特徴
- Input voltage from 50 V to 280 V DC/AC
- STGD6M65DF2 IGBTs power stage featuring:
- V(BR)CES = 650 V
- VCE(sat) = 1.55 V @ IC = 6 A
- Overcurrent threshold set to 4.5 Apeak
- Dual footprint for IGBT/MOSFET package:
- DPAK
- PowerFlat 8x8 HV
- 3-shunt current sensing, suitable for: sensored or sensorless vector control - FOC algorithm with 3-shunt sensing
- Smart shutdown overcurrent protection
- Digital Hall sensors and encoder input
- Bus voltage sensing
- 15 V VCC and 3.3 V VDD supplies
- Embedded ST-LINK/V2-1
- Easy user interface with buttons and trimmer
- RoHS compliant
おすすめ製品
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 07 Nov 2019 | 07 Nov 2019 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 07 Nov 2019 | 07 Nov 2019 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 07 Nov 2019 | 07 Nov 2019 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
EVSPIN32F0601S3 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack1 | - | |
EVSPIN32F0601S3
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVSPIN32F0601S3 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
EVSPIN32F0601S3 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。