P-NUCLEO-AZURE1

NRND
Design Win

STM32 Nucleo pack for IoT node with Wi-Fi, sensors and NFC connected to Microsoft Azure IoT

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The P-NUCLEO-AZURE1 STM32 Nucleo pack is a hardware kit composed of the following boards: NUCLEO-L476RG, X-NUCLEO-IDW01M1, X- NUCLEO-IKS01A2 and X-NUCLEO-NFC01A1.

The P-NUCLEO-AZURE1 is supported by the FP-CLD-AZURE1 function pack expansion for the STM32 Open Development Environment. The software package contains ready-to-use binaries to quickly connect the STM32 Nucleo board to a cloud web dashboard for sensor data visualization.

The P-NUCLEO-AZURE1 used with FP-CLD- AZURE1 allows transmitting sensor data to the cloud and receiving commands from cloud applications.

Wi-Fi parameter configuration is also greatly simplified thanks to the supported NFC connectivity, which connects your device to the cloud and lets you jump-start end-to-end IoT development, to help you focus on adding custom functions.

  • 特徴

    • NUCLEO-L476RG: STM32 Nucleo-64 development board with STM32L476RG MCU, supporting Arduino UNO R3 and ST morpho connectivity
    • X-NUCLEO-IDW01M1: Wi-Fi expansion board based on the SWPF01SA module
    • X-NUCLEO-IKS01A2: motion MEMS and environmental sensor expansion board
    • X-NUCLEO-NFC01A1: dynamic NFC tag expansion board based on M24SR
    • Out-of-the-box software support to connect the device to the Microsoft Azure IoT cloud using the FP-CLD-AZURE1 firmware package
    • RoHS compliant

おすすめ製品

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
P-NUCLEO-AZURE1
NRND
CARD インダストリアル Ecopack2 -

P-NUCLEO-AZURE1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
P-NUCLEO-AZURE1
Available at distributors

販売代理店在庫 P-NUCLEO-AZURE1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

P-NUCLEO-AZURE1 NRND

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

P-NUCLEO-AZURE1

サプライヤ:

ST

コア製品:

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。