製品概要
概要
The SPC56A-DISP Discovery+ kit helps to discover SPC56 A line Power Architecture Microcontrollers with full access to CPUs, GPI/O's and peripherals such as CAN, UART, JTAG, K-Line, LIN at budget price.
Free ready-to-run application firmware examples are available inside SPC5Studio to support quick evaluation and development.
SPC5Studio includes visual configurable code generation engine, board support package (BSP), startup routines, interrupt services, free RTOS (optional) and a full set of low level drivers. SPC5Studio includes HighTec GNU "C" compiler, with a 30-days full free trial support. SPC5Studio is available for free download.
The SPC56A line is designed to address the most complex automotive power train and transmission applications.
The SPC56A key functionality is Time processing units (eTPU) a coprocessor to create events in sync with internal or external signals without flooding the CPU with interrupt to serve.
An E2E Community is available on ST WEB to get ST experts support in getting started quickly with SPC56 microcontrollers.
-
特徴
- SPC564A70L7 32-bit 150 MHz e200z4 Power Architecture® core, 2Mbyte on-chip in an LQFP176 package.
- Board Supply: Single 5VDC external power supply input.
- All GPIOs and DSPI/uSB signals accessible by a 4x36 100mil pin grid array allowing connection of an additional boards for dedicated applications.
- JTAG interface (7 x 2 male 100 mil)
- 2 high speed CAN interface (DB9 male) + 1x extra CAN (2 headers)
- 2 eSCI interface (DB9 female) or 1
- SCI interface + 1 K-LINE interface.
- 2 deserial serial peripheral interface (DSPI) modules (compatible with Microsecond Bus)
- 1 Optional high speed Nexus interface
- 4 LEDs: LE3 for 5 V power on,LE4 for Reset, LE1 and LE2 for GPIO99 and GPIO98 (for user)
- 12 MHz crystal.
- 2 potentiometers for ADC quick evaluation
- Reset push button.
- Board size 145 x 97.5mm
おすすめ製品
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (2)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 | |
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
29 Apr 2016 | 29 Apr 2016 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|
SPC564A-DISP | 量産中 | Ecopack1 | |
SPC564A-DISP
Package:
Ecopack1Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | Specific features | WEEE Compliant | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPC564A-DISP | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
SPC564A-DISP 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。