ST25R3916-DISCO

NRND
Design Win

Discovery kit for the ST25R3916 high performance NFC universal device and EMVCo reader

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The ST25R3916-DISCO kit allows the user to evaluate the features and capabilities of the ST25R devices, a series of high performance HF readers.

The ST25R3916-DISCO kit comes with application notes, software applications, drivers, BOM (bill of materials), board schematics, Gerber files and firmware schematics. These documents are downloadable from www.st.com.

  • 特徴

    • ISO 18092 (NFCIP-1) active and passive initiator and target modes
    • NFC Forum NFC-A, NFC-B, NFC-F and NFC-V reader
    • ISO 14443A, ISO 14443B and ISO15693 reader
    • FeliCa™ reader
    • Support of all five NFC Forum tag types in reader mode
    • NFC Forum Type 3 tag (NFC-F) host card emulation
    • NFC Forum Type 4A tag (NFC-A) host card emulation
    • Stream modes to implement other standard and custom protocols
    • Integrated capacitive sensing system for low power detection of tag presence
    • Integrated inductive sensing system for low power detection of tag presence using phase or amplitude measurement
    • High output power
    • User selectable and automatic gain control
    • Serial peripheral interface (SPI) up to 10 Mb/s
    • I2C with up to 400 kbit/s in Fast-mode, 1 Mb/s in Fast-mode Plus
    • Automatic antenna tuning (AAT) via variable capacitor

おすすめ製品

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
ST25R3916-DISCO
NRND
CONTRACTS インダストリアル Ecopack2 -

ST25R3916-DISCO

Package:

CONTRACTS

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

CONTRACTS

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
ST25R3916-DISCO
Available at distributors

販売代理店在庫 ST25R3916-DISCO

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

ST25R3916-DISCO NRND

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

ST25R3916-DISCO

サプライヤ:

ST

コア製品:

ST25R3916

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。