製品概要
概要
The STDES-8CHDOUTPT reference design embeds the L6364Q the IO-Link device transceiver, the low power STM32G071RBT6 main controller, and the ISO8200AQ isolated device for industrial loads driving.
The STDES-8CHDOUTPT is a turnkey solution ready for industrialization.
The ISO8200AQ lets you drive up to eight industrial loads simultaneously, at a current rating of 0.7 A per channel and an embedded 4 kV isolation.
A dedicated SWD 5-pin connector allows programming the microcontroller.
To communicate with an IO-Link master board, this STDES-8CHDOUTPT reference design requires a PC with an appropriated control GUI software. The IODD file for the STDES-8CHDOUTPT is available.
The STDES-8CHDOUTPT is a fully assembled kit developed for performance evaluation only, not available for sale.
-
特徴
- Input DC voltage: 19-32 VDC (IO-Link VBus)
- IO-Link to 8-channel digital output
- Digital output current limit: 0.7 A/ch
- Full isolation protection between IO-Link and digital output
- 4-pin M12 standard IO-Link connector
- 5-pin M12 standard digital output connector
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 17 Oct 2022 | 17 Oct 2022 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 17 Oct 2022 | 17 Oct 2022 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 17 Oct 2022 | 17 Oct 2022 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STDES-8CHDOUTPT | 量産中 | - | インダストリアル | - | はい | |
STDES-8CHDOUTPT
Package:
-Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDES-8CHDOUTPT | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STDES-8CHDOUTPT 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。