製品概要
概要
The STDES-MORFEA3 reference design demonstrates the VD6283TX capabilities to detect a good multicolor photoplethysmography (PPG).
Photoplethysmography is a simple and low-cost optical technique, which can be used to detect the blood volume changes in the microvascular bed of tissue. It is a noninvasive method for measurements at the skin surface.
The VD6283TX is a miniaturized spectrometer capable to acquire some part of the light in the visible range and a part in the infrared. The VD6283TX is used in mobile phones to adjust the white color in images.
The devices included in this reference design are sold under ST terms and conditions. They are not designed, intended, nor authorized for use as critical components in: life-support systems, any FDA Class 3 medical devices, medical devices with a similar or equivalent classification in a foreign jurisdiction, or any devices intended for implantation in the human body.
The STDES-MORFEA3 is a fully assembled board developed for performance evaluation only, not available for sale.
-
特徴
- Photoplethysmography technique with a cost-effective solution
- Optical front-end with two VD6283TX to maximize the reading coverage
- Full data acquisition and transmission thanks to the BlueNRG-2
- Compact design: <200 mm2
推奨コンテンツ
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 14 Oct 2022 | 14 Oct 2022 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 14 Oct 2022 | 14 Oct 2022 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 14 Oct 2022 | 14 Oct 2022 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STDES-MORFEA3 | 量産中 | - | インダストリアル | - | はい | |
STDES-MORFEA3
Package:
-Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | 概要 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDES-MORFEA3 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STDES-MORFEA3 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。