STEVAL-1PS01AJR

量産中
Design Win

Evaluation board based on ST1PS01AJR 400 mA nano-quiescent synchronous step-down converter

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The STEVAL-1PS01AJR evaluation board features the ST1PS01 miniaturized, nano-quiescent, synchronous step-down converter designed for applications where high efficiency, PCB size and thickness are the key factors. The converter can provide up to 400 mA output current with a 1.8 V to 5.5 V input voltage range. The output voltage can be dynamically adjusted from 1.9 V to 2.8 V using two digital control inputs.

Thanks to the enhanced peak current control (PCC), the ST1PS01 can achieve very high efficiency conversion using only a 2.2 µH inductor and two small capacitors. Furthermore, the converter's advanced design circuitry reduces quiescent current to a minimum.

  • 特徴

    • 1.8 V to 5.5 V input operating range
    • Up to 400 mA output current capability
    • Tiny external components: L=2.2 µH typ.
    • Selectable output voltages: 1.9 V to 2.8 V
    • Output voltage Power Good
    • Dynamic output voltage selection (D0, D1)
    • Suitable for the following applications:
      • Wearable applications
      • Personal tracking monitors
      • Smart watches, sport bands
      • Energy harvesting, wireless sensors
      • Wearable and fitness accessories
      • Industrial sensors, portable low power devices
      • Single cell Li-Ion battery applications
      • Bluetooth® low energy
      • Zigbee
    • WEEE and RoHS compliant (hardware only)

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-1PS01AJR
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 はい

STEVAL-1PS01AJR

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
Board production status
STEVAL-1PS01AJR
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-1PS01AJR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-1PS01AJR 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-1PS01AJR

サプライヤ:

ST

コア製品:

ST1PS01AJR

Board production status:

-

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。