製品概要
概要
The STEVAL-1PS01DJR evaluation board features the ST1PS01 miniaturized, nano-quiescent, synchronous step-down converter designed for applications where high efficiency and PCB size and thickness are key factors.
The converter can provide up to 400 mA output current with a 1.8 V to 5.5 V input voltage range. The output voltage can be dynamically adjusted from 1.8 V to 2.8 V using two digital control inputs.
Thanks to the enhanced peak current control (PCC), the ST1PS01 can achieve very high efficiency conversion using only a 2.2 µH inductor and two small capacitors. Furthermore, the advanced design circuitry reduces quiescent current to a minimum.
-
特徴
- 1.8 V to 5.5 V input operating range
- Up to 400 mA output current capability
- Tiny external components: L=2.2 µH typ
- Selectable output voltages: 1.8 V to 2.8 V
- Output voltage Power Good
- Dynamic output voltage selection (D0, D1)
- Suitable for the following applications:
- Wearable applications
- Personal tracking monitors
- Smart watches, sport bands
- Energy harvesting, wireless sensors
- Wearable and fitness accessories
- Industrial sensors, portable low power devices
- Single cell Li-Ion battery applications
- Bluetooth® low energy
- ZigBee®
- WEEE and RoHS compliant (hardware only)
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 17 Apr 2019 | 17 Apr 2019 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 17 Apr 2019 | 17 Apr 2019 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 17 Apr 2019 | 17 Apr 2019 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-1PS01DJR | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | はい | |
STEVAL-1PS01DJR
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | Board production status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-1PS01DJR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
STEVAL-1PS01DJR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。