製品概要
概要
The STEVAL-1PS02A evaluation board allows evaluation of a smart converter design able to deliver up to 400 mA output current from a 1.8 V to 5.5 V input, with a dynamically adjustable 1.4 V to 1.75 V output voltage.
The board embeds the ST1PS02AQTR nano-quiescent miniaturized synchronous step-down converter which implements enhanced peak current control (PCC) and advanced design circuitry to minimize quiescent current. It features a controlled load switch to supply a subsystem with the same voltage rail. The device is supplied in TQFN12 (2.0x1.7 mm) thin package, but other packages are also available.
The board demonstrates how highly efficient conversion can be achieved using just the ST1PS02AQTR, a 2.2 μH inductor and two small capacitors.
The board highlights ST1PS02AQTR key application benefits, including high efficiency and small PCB size and thickness, and is ideal for power conversion solutions in wearable applications, fitness accessories, personal tracking monitors, smart watches, sports bands, energy harvesting, wireless sensors, industrial sensors, portable low power devices, single cell Li-Ion battery applications as well as Bluetooth® low energy and Zigbee applications.
-
特徴
- 1.8 to 5.5 V input operating range
- Up to 400 mA output current capability
- Tiny external components: L = 2.2 µH typ.
- Dynamically selectable output voltages from 1.4 to 1.75 V
- Output voltage power good
- Auxiliary load switch Vout2 (AUX control input)
- WEEE and RoHS compliant (hardware only)
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 21 May 2021 | 21 May 2021 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 21 May 2021 | 21 May 2021 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 21 May 2021 | 21 May 2021 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-1PS02A | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | はい | |
STEVAL-1PS02A
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | Board production status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-1PS02A | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
STEVAL-1PS02A 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。