製品概要
概要
The STEVAL-AETKT1V1 evaluation kit implements a bidirectional current sense amplifier consisting of a sense resistor placed either on the high side or the low side. The kit consists of a main board and a daughter board with TSC2011 high voltage, bidirectional, current sense amplifier providing a fixed gain of 60.
The TSC2011 device implements a thin film resistor for extremely precise gain and very high common-mode rejection ratio (CMRR) performance, even in high frequency ranges. The device can work with an input common mode voltage well beyond the power supply VCC range (2.7 V to 5.5 V), which is ideal for automotive and similar applications requiring reverse battery support without consequent damage. It also works with 48 V battery applications, as the device can support and measure the current on line at voltages up to 70 V, no additional protective components are required in that range. Moreover, the ability to fix the output common mode voltage means that the device can be either used as unidirectional or bidirectional current sensing amplifier.
The main board in the kit can accommodate other daughter boards with TSC201x current sense amplifiers to allow testing and evaluation of different gain configurations.
-
特徴
- Wide common mode voltage range: -20 to 70 VAC
- Offset voltage: ±200 μV max.
- 2.7 to 5.5 V supply voltage
- Quiescent current: 20 μA in Shutdown mode
- RoHS compliant
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 04 Mar 2020 | 04 Mar 2020 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 04 Mar 2020 | 04 Mar 2020 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 04 Mar 2020 | 04 Mar 2020 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-AETKT1V1 | NRND | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | はい | |
STEVAL-AETKT1V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-AETKT1V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-AETKT1V1 NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。