製品概要
概要
The STEVAL-AKI001V1 evaluation board allows the user to evaluate the conversion performance of the ADC120 8-channel analog-to-digital converter designed for 50 ksps to 1 Msps conversion.
The board has several on-board sources like temperature sensor and strain gauge signals, and can accept external signals to allow measurement and evaluation of the ADC120 conversion performance based on its successive approximation register (SAR) with internal track-and-hold cell.
The board is supplied ready-to-use in standalone mode, or it can be plugged onto a NUCLEO-L476RG board with SMT32 microcontroller, which enables further signal processing and PC communication.
-
特徴
- 12-bit ADC implementing SAR technology
- 50 ksps to 1 Msps conversion rate
- 8-to-1-channel input MUX
- 3.3 V operating supply
- SPI, serial digital output
- Very low power consumption
- RoHS compliant
おすすめ製品
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 27 Feb 2020 | 27 Feb 2020 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 27 Feb 2020 | 27 Feb 2020 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 15 Sep 2020 | 15 Sep 2020 |
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-AKI001V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
STEVAL-AKI001V1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。