製品概要
概要
The STEVAL-CCA023V1 demonstration board is designed as an evaluation platform for the TS472 low noise microphone preamplifier with 2.0 V bias and active low standby mode.
The board supports customization of the testing conditions, allowing the gain of the TS472 device to be adjusted, or an electret microphone to be biased either externally or using the TS472 builtin 2.0 V bias voltage.
-
特徴
- Available in flip-chip ECOPACK® package and QFN24 4x4 mm
- Low noise 2.0 V microphone bias output
- RoHS compliant
- ESD protection (2 kV)
- 40 kHz bandwidth @ -3 dB and adjustable gain
- Low distortion: 0.1% typ.
- Low noise: 10 nV / √ Hz typ. equivalent input noise @ F=1 kHz
- 2.2 V to 5.5 V single supply operation
- Fully differential input/output
- Fast start up time @ 0dB: 5 ms typ.
- Active low standby mode function (1μA max)
- Low power consumption @20 dB: 1.8 mA
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-CCA023V1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-CCA023V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-CCA023V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-CCA023V1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。