STEVAL-CCA025V1

NRND
Design Win

Class G capless headphone amplifier based on TS4621E

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The STEVAL-CCA025V1 demonstration board is designed to aid in the evaluation of the TS4621E audio differential input stereo headphone amplifier. The TS4621E device is soldered on a four-layer PCB. An on-board RS-232 to I2C interface renders the board easy to control from a personal computer through a serial port.

The software provided with the board controls all features of the TS4621E, such as gain, mode, mute, standby and register status.

You can also use the connectors on the demonstration board to directly control the features through another I2C interface.

  • 特徴

    • Power supply range: 2.3 V to 4.8 V
    • 0.6 mA/channel quiescent current
    • 2.1 mA current consumption with 100 μW/channel (10 dB crest factor)
    • 0.006% typical THD+N at 1 kHz
    • 100 dB typical PSRR at 217 Hz
    • Zero pop and click
    • I2C interface for volume control
    • Digital volume control range: -60 dB to +4 dB
    • 100 dB of SNR A-weighted at G = 0 dB
    • Independent right and left channel enable control
    • Integrated high-efficiency buck converter
    • Low standby current: 5 μA max
    • No output coupling capacitors (thanks to the internal negative supply)
    • Thermal shutdown and short-circuit protection
    • RoHS compliant

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-CCA025V1
NRND
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-CCA025V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
STEVAL-CCA025V1
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-CCA025V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-CCA025V1 NRND

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-CCA025V1

サプライヤ:

-

コア製品:

TS4621E

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。