製品概要
概要
The STEVAL-CCA027V1 demonstration board is designed for the TDA7492 high power dual BTL class-D audio amplifier.
Due to the high efficiency, the TDA7492 device is assembled in PSSO36 and is able to dissipate the generated heating with the use of a reasonably small heatsink.
On the board some jumpers allow to configure the amplifier in order to verify all the features, such as single ended or differential inputs, fixed gain settings.
Standby and mute functions are enabled through the microswitches provided.
-
特徴
- 50 W + 50 W continuous output power @ THD = 10%, Rl = 6 Ω, VCC = 25 V
- 40 W + 40 W continuous output power @ THD = 10%, Rl = 8 Ω, VCC = 25 V
- Wide range single supply operation (8-26 V)
- High efficiency (η = 90%)
- Four selectable, fixed gain settings (21.6 dB, 27.6 dB, 31.1 dB, and 33.6 dB)
- Differential inputs to minimize common-mode noise
- Standby and Mute features
- Short-circuit and thermal overload protections
- Externally synchronizable
- RoHS compliant
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-CCA027V1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-CCA027V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-CCA027V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-CCA027V1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。