STEVAL-CCA030V1

NRND
Design Win

STA350BW Sound Terminal™ 2.1-channel high-efficiency digital audio system board

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The STEVAL-CCA030V1 demonstration board is based on the STA350BW Sound Terminal digital amplifier and is an integrated solution for digital audio processing, digital amplifier control and FFX®-power output stage.

The STEVAL-CCA030V1 is made up of two boards: STA350BW to evaluate the device and APWLink (STEVAL- CCA035V1) used as I2S and I2C interface. To use this board it is mandatory to use the APWorkbench software tool.

  • 特徴

    • 2 channels of ternary PWM 2x50 W @ 6 Ω, 25 V
    • 5 V to 26 V operating supply voltage range
    • FFX®100 dB SNR and dynamic range
    • Selectable 32 to 192 kHz input sample rates
    • I2C control with selectable device address
    • Digital gain/attenuation +42 dB to -80 dB with 0.125 dB/step resolution
    • Individual channel and master gain/attenuation
    • Audio presets:
      • 15 preset crossover filters
      • 5 preset anti-clipping modes
      • Preset night-time listening mode
    • I2S input data interface
    • Up to 8 user-programmable biquads per channel
    • 3 coefficient banks for EQ preset storing with fast recall via I2C interface
    • Selectable high-pass filter for DC blocking
    • RoHS compliant

おすすめ製品

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-CCA030V1
NRND
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-CCA030V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
STEVAL-CCA030V1
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-CCA030V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-CCA030V1 NRND

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-CCA030V1

サプライヤ:

-

コア製品:

STA350BW

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。