製品概要
概要
The STEVAL-CCA037V1 demonstration board is designed to evaluate the TS4990IQT low power audio amplifier. The micro package DFN8 (dual flat non-leaded 8 pins) allows space saving and good thermal dissipation.
The BTL gain is set at 2 V/V and can be adapted if necessary with a modification of two (R1 or R2) resistor values.
It is possible to modify the input configuration from single ended to differential of the STEVAL-CCA037V1 demonstration board.
More information regarding component calculations is available in the TS4990 datasheet.
-
特徴
- Operating from VCC = 2.2 V to 5.5 V
- Active low standby mode
- 1.2 W output power @ VCC = 5 V, THD = 1%, F = 1 kHz, with 8 Ω load
- Ultra low power consumption in standby mode (10 nA)
- 62dB PSRR @ 217 Hz in grounded mode (Av = 2 V/V)
- Near zero pop and click
- Ultra low distortion (0.1%)
- Module gain set at 2 V/V
- Thermal and short-circuit protection
- RoHS compliant
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-CCA037V1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-CCA037V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-CCA037V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-CCA037V1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。