製品概要
概要
The STEVAL-CCA042V1 demonstration board is designed for the TDA7491HV high-power dual BTL class-D audio amplifier.
Thanks to its high efficiency, the device assembled in the PSSO36 (slug-down) package is capable of dissipating heat without a heatsink.
Jumpers on the board allow configuration of the amplifier to verify all the features as single-ended or differential inputs, fixed gain settings.
Microswitches are also provided to enable the standby and mute functions
-
特徴
- 20 W +20 W continuous output power at THD = 10%, RL = 8 Ω, VCC = 18 V
- 9.5 W + 9.5 W continuous output power at THD = 10%, RL = 8 Ω, VCC = 12 V
- Wide-range single-supply operation (5 - 18 V)
- High efficiency (η = 90%)
- Four selectable, fixed gain settings (20 dB, 26 dB, 30 dB and 32 dB)
- Differential inputs to minimize common-mode noise
- Filterless operation
- Standby and mute features
- Short-circuit and thermal overload protections
- Externally synchronizable
- RoHS compliant
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-CCA042V1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-CCA042V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-CCA042V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-CCA042V1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。