STEVAL-CCA044V1

量産中
Design Win

160 W+160 W dual BTL class-D audio amplifier demonstration board based on the TDA7498E

データブリーフのダウンロード Order Direct

製品概要

概要

The STEVAL-CCA044V1 demonstration board is designed for the TDA7498E high power dual BTL class-D audio amplifier.

Thanks to its high efficiency, the device assembled in the PSSO36 (slug-down) package is capable of dissipating heat without a heatsink.

Jumpers on the board allow the configuration of the amplifier in order to verify all the features as single-ended or differential input, fixed gain settings.

Microswitches are also provided to enable the standby and mute functions.

  • 特徴

    • High output-power capability:
      • 2 x 160 W / 4 Ω at 36 V, 1 KHz, THD = 10%
      • 1 x 220 W / 4 Ω at 36 V, 1 KHz, THD = 10%
    • Wide-range, single supply operation (14 V- 36 V)
    • High efficiency (η = 85%)
    • Four selectable, fixed gain settings(23.6 dB, 29.6 dB,33.1 dB and 35.6 dB)
    • Differential inputs to minimize common-mode noise
    • Standby and mute features
    • Short-circuit and thermal overload protection
    • Externally synchronizable
    • RoHS compliant

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-CCA044V1
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-CCA044V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
STEVAL-CCA044V1
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-CCA044V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-CCA044V1 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-CCA044V1

サプライヤ:

-

コア製品:

TDA7498E

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。