製品概要
-
特徴
- Wide operating range: 4.5 V to 18 V
- FFX power output stage
- 2x10 W @ THD=10%, 8 ohm, 12.5 V
- Absolute maximum rating: 20 V
- Coil saturation current compatible with the peak current of the application
- RoHS compliant
すべてのリソース
| タイトル | バージョン | 更新日 |
|---|
Board Manufacturing Specifications (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
BOM (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |