製品概要
概要
STEVAL-IDI001V1 is an evaluation board based on the STM32F4 Microcontroller and a wide range of ST sensors. With a small form factor (4 x 4 cm), it represents an integration of sensors and CPU for a “sensor hub like” application. The hardware is compatible with STM32Nucleo and X-NUCLEO expansion boards. The included adapter board is an expansion board that allows the interoperability between STEVAL-IDI001V1, STM32Nucleo and various X-NUCLEO expansions. Expansion boards can be connected either via Arduino or morpho connectors. The evaluation board comes with built-in data logging firmware. It allows streaming and storing of the selected sensor measurements via USB or via bluetooth low energy if an X-NUCLEO-IDB04A1 (or X-NUCLEO-IDB05A1) is plugged through the adapter board. The acquired data can be used to implement new advanced algorithms.
-
特徴
- STM32F439IIH6 High Performance MCU ARM® Cortex™-M4F @ 180 MHz with 256 KB of embedded SRAM
- 8 MB external SRAM
- IMU 9 axes inertial sensor: LSM9DS1
- Environmental sensors: Pressure (LPS25HB), Humidity and Temperature (HTS221), UV index (UVIS25M).
- Proximity and ambient light sensors (2x VL6180X)
- Digital MEMS microphone array (4x MP34DT01)
- USB connector
- Micro SD card expansion
- GPIO expansion for pin control and connection to the STM32Nucleo board thanks to the adapter board included in the package
おすすめ製品
推奨コンテンツ
すべてのリソース
| タイトル | バージョン | 更新日 |
|---|
Board Manufacturing Specifications (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 13 Jan 2016 | 13 Jan 2016 |
BOM (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 13 Jan 2016 | 13 Jan 2016 |
Schematic Pack (1)
| タイトル | バージョン | 更新日 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 13 Jan 2016 | 13 Jan 2016 |
品質 & 信頼性
| 製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVAL-IDI001V1 | NRND | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | - | - | |
STEVAL-IDI001V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
サンプル & 購入
| 製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVAL-IDI001V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-IDI001V1 NRND
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。