製品概要
概要
The STEVAL-IDP003V1 kit includes the STEVAL-IDP003V1D evaluation board based on the L6362A IO-Link device transceiver and the STM32L071CZ microcontroller for data processing, as well as the following sensor daughter boards: STEVAL-IDP003V1T hosting the STTS751 temperature sensor, STEVAL-IDP003V1V hosting the IIS2DH MEMS sensor, STEVAL-IDP003V1A hosting the IIS328DQ MEMS sensor and STEVAL-IDP003V1P hosting the VL6180X proximity sensor.
The evaluation kit is equipped with an industrial M12 connector (required by the standard) for connection with a single master IC using a 20-meter cable. The wire is a normal three-pole wire: one for IO-Link data, one for the L+ line (positive supply voltage pole) and one for the L- line (negative supply voltage pole).
The layout is designed to meet IEC61000-4-2/4 and EN60947 requirements for the industrial sector.
-
特徴
- Main supply voltage: 32 V maximum
- STM32L071CZ microcontroller
- IO-Link PHY using the L6362A device for data communication with host unit
- DC-DC converter and linear regulator on board
- Integrated reverse polarity protection on L6362A ICs
- Multi-sensor connection
- 400 kHz I²C communication
- PCB designed to accept real industrial sensors (8 mm x 70 mm, with 0.8 mm thickness)
- Designed to meet IEC industrial standard requirements
- RoHS compliant
おすすめ製品
推奨コンテンツ
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 22 Jun 2017 | 22 Jun 2017 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.1 | 03 Nov 2017 | 03 Nov 2017 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.1 | 03 Nov 2017 | 03 Nov 2017 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-IDP003V1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-IDP003V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-IDP003V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-IDP003V1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。