製品概要
概要
The STEVAL-IFP022V1 demonstration board is based on VNI8200XP high-side driver. It was developed as an instrument to test device functionality in terms of power management and digital interface.
As required by industrial standards, the board’s isolated interface between the IPS and host controller were implemented using high-speed opto-couplers for IPS driving, and low-speed opto-couplers to receive device status information. The connection is achieved through a 30-pin connector.
To provide a user-friendly way to test VNI8200XP device functionality, a GUI interface was developed. To use the GUI it is necessary to connect the STEVAL-IFP022V1 demonstration board to a PC by using a communication board (part number STEVAL-PCC009V2).
Thermal performance is improved thanks to a four-layer structure which makes it possible to design a copper area distributed in all the layers for more effective heat dissipation.
The STEVAL-IFP022V1 demonstration board meets EFT standard requirements IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5.
-
特徴
- Operating voltage: from 10.5 to 33 V
- Operating current: 0.7 A for each channel
- Reverse polarity protection
- High-speed opto-isolation for SPI and parallel communication
- Low-speed opto-isolation for device fault signaling
- Step-down converter for 3.3 V or 5 V
- Digital supply voltage
- LED matrix for channel status signaling
- Microcontroller interface
- Designed to meet EMC standard requirements: IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5
- RoHS compliant
おすすめ製品
推奨コンテンツ
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-IFP022V1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-IFP022V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-IFP022V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-IFP022V1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。