STEVAL-IFP023V1

量産中
Design Win

16-bit digital input card based on the CLT01-38S4 high-speed protected digital termination array

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The STEVAL-IFP023V1 product evaluation board allows designers to evaluate the performance of the CLT01-38S4 high-speed protected digital termination array in industrial environmental conditions. The board includes two CLT01-38S4 chips connected to an SPI bus in a daisy chain configuration. It offers a 16-bit digital input interface and indicates each sensor logic state with an LED.

  • 特徴

    • 8/16 input channel topology (CLT01-38S4 chip on STEVAL- IFP023V1 board)
    • Fully integrated current limiter
    • Termination for IEC 61131-2 type 1 and 3 inputs
    • SPI communication peripheral working at high frequency
    • Voltage regulator integrated on chip
    • Thermal/voltage alarms and checksum
    • Wide range supply voltage operation
    • Low power dissipation compared to discrete solutions
    • Low external component count
    • Overvoltage protection
    • ESD in accordance with IEC 61000-4-2, class 3, 8 kV air discharge, 6 kV contact discharge
    • Excellent EMC immunity
      • High energy surge (IEC 61000-4-5), 2 kV / criteria “B” without external protection
      • Fast transient burst (IEC 61000-4-4), ± 3 kV criteria “A”
      • RF amplitude modulation (IEC 61000-4-6), 150 kHz - 80 MHz, 3 V / criteria “A”
    • SPI bus provides cost-effective isolation
    • Reduces overall dissipation
    • Compact module HTSSOP-38 package
    • RoHS compliant

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-IFP023V1
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-IFP023V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
STEVAL-IFP023V1
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-IFP023V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-IFP023V1 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-IFP023V1

サプライヤ:

ST

コア製品:

CLT01-38S4

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。