STEVAL-IFP031V1

量産中
Design Win

High speed digital input current limiter evaluation board based on CLT01-38SQ7

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

This evaluation board implements an 8-line protected digital input termination with serialized state transfer for Programmable Logic Controllers. It is based on the CLT01-38SQ7 device, which enhances I/O module density by reducing dissipation (78 mW per input) and the number of opto-transistors. A LED driver is embedded in each input section.

Its 6.25 MHz SPI peripheral output serializes the input state transfer to the I/O module controller.

The STEVAL-IFP031V1 evaluation board can be connected in daisy chain with other STEVAL-IFP031V1 evaluation boards.

The adapter board can be placed between the first STEVAL-IFP031V1 evaluation board in the chain and the STEVAL-PCC009V2 STM32x microcontroller evaluation board. This adapter offers two buses: isolated and non-isolated.

  • 特徴

    • 8 inputs - 8-bit SPI output
    • High side input with common ground
    • 5 V voltage regulator
    • Package: QFN 7 x 7 - 48 L
    • 30 V reverse polarity capable
    • Adjustable current limiters
    • LED output for visual status
    • Optional 16-bit mode with parity check, temperature and voltage alarms
    • Daisy chain capable
    • Power dissipation 78 mW per channel
    • RoHS compliant

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-IFP031V1
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-IFP031V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
STEVAL-IFP031V1
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-IFP031V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-IFP031V1 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-IFP031V1

サプライヤ:

ST

コア製品:

CLT01-38SQ7

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。