製品概要
概要
The STEVAL-IFP034V1 evaluation board is designed to analyze the IPS161H device functionality.
It provides galvanic isolation between the user interface and the power interface through optical isolation implemented with optocouplers OPTO1 for forward signals to the device and OPT2 for diagnostic feedback signals.
IEC 61000-4-2, IEC61000-4-4 and IEC 61000-4-5 compliance is achieved by the IPS161H itself and the U1 component (the external TVS between VCC supply rail and power ground).
A dedicated GUI interface helps you test IPS161H functionality. To use it, ensure the STEVAL-IFP034V1 is connected via a 30-way flat cable to a STEVAL-PCC009V2, which is connected via USB to the PC running the GUI.
-
特徴
- Operating voltage range: 8 to 60 V
- Operating current: 0.5 A max
- Programmable cut-off delay time
- Reverse polarity protection
- Galvanic isolation on PCB
- Input pins compatible with VCC rails
- Green LED for channel ON/OFF status
- Red LED for Common Diagnostics on:
- open load in OFF state
- cut-off
- thermal protection
- Microcontroller interface
- Compliant with IEC 61000-4-2, IEC61000-4-4 and IEC 61000-4-5
- RoHS compliant
おすすめ製品
推奨コンテンツ
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 27 Jan 2017 | 27 Jan 2017 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 27 Jan 2017 | 27 Jan 2017 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
2.0 | 16 May 2019 | 16 May 2019 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-IFP034V1 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-IFP034V1
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-IFP034V1 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-IFP034V1 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。