STEVAL-IFP045V1

量産中
Design Win

Industrial digital output expansion board based on IPS1025H in a QFN48L package

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The STEVAL-IFP045V1 is an industrial digital output expansion board. It provides a powerful and flexible environment for the evaluation of the driving and diagnostic capabilities of the IPS1025H single high-side smart power solid state relay, in a digital output module connected to 2.5 A industrial loads.

The STEVAL-IFP045V1 can interface with the microcontroller on the STM32 Nucleo via 5 kV optocouplers driven by GPIO pins and Arduino R3 connectors.

The expansion board can be connected to either a NUCLEO-F401RE or a NUCLEO-G431RB development board.

It is also possible to evaluate a system composed of up to four stacked STEVAL-IFP045V1 expansion boards.

As an example, a system with four STEVAL-IFP045V1 expansion boards allows you to evaluate a quad channel digital output module.

  • 特徴

    • Based on the IPS1025H single high-side switch, which features:
      • Operating range up to 60 V
      • Low-power dissipation (RON(MAX) = 25 mΩ)
      • Fast decay for inductive loads
      • Smart driving of capacitive loads
      • Undervoltage lock-out
      • Overload and overtemperature protections
      • QFN48L 8x6 mm package
    • Application board operating range: 8 to 33 V/0 to 2.5 A
    • Extended voltage operating range (J3 open) up to 60 V
    • Green LED for output on/off status
    • Red LEDs for overload and overheating diagnostics
    • 5 kV galvanic isolation
    • Supply rail reverse polarity protection
    • Compatible with STM32 Nucleo development boards
    • Equipped with Arduino UNO R3 connectors
    • CE certified
    • RoHS and China RoHS compliant
    • Not FCC approved for resale

おすすめ製品

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-IFP045V1
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 はい

STEVAL-IFP045V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
STEVAL-IFP045V1
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-IFP045V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-IFP045V1 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-IFP045V1

サプライヤ:

ST

コア製品:

IPS1025HQ

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。