STEVAL-IHM041V1

量産中
Design Win

Universal motor driver with speed control based on the STM8 and Triac (US version)

Download datasheet

製品概要

概要

The STEVAL-IHM041V1 demonstration board is a Triac-based phase angle control for universal motor speed control using an STM8S103F3P6, 8-bit microcontroller, to set the conduction angle of the Triac.

The STEVAL-IHM041V1 demonstration board may be operated in either open loop mode or in closed loop speed control mode, with an AC tach, Hall sensor or opto-sensor feedback.

The open loop mode may also be used as a lamp dimmer.

The STEVAL-IHM041V1 demonstration board is designed to operate from a 120 V/60 Hz mains, but may be easily modified to operate on other mains voltages by changing components in the power supply and motor voltage sensing circuits. Suggested component values for 230 V/50 Hz mains voltages are shown in the relevant bill of materials.

  • 特徴

    • Input voltage 120 V/60 Hz
    • Motor current: 7 A RMS
    • Phase control for universal motor drive
    • Open loop or closed loop speed regulation
    • Voltage and current sensing, for sensorless operation (optional)
    • Debug outputs
    • AC tach, Hall sensor or opto-sensor for speed feedback
    • RoHS compliant

おすすめ製品

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-IHM041V1
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-IHM041V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
STEVAL-IHM041V1
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-IHM041V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-IHM041V1 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-IHM041V1

サプライヤ:

-

コア製品:

STM8S103F3; T1635T-8I

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。