製品概要
概要
The STEVAL-ILD003V2 demonstration board is designed to propose a low-cost analog dimmer topology using a sensitive SCR TS820-600FP. The dimmer can drive typical low-consumption lamps, particularly CFL and LED dimmable lamps.
Through-hole technology is used for the most important components such as LC filter, gate resistor, turn-on delay capacitor, etc., in order to allow board modification, if needed.
The STEVAL-ILD003V2 eliminates flickering thanks to its continuous current applied through the sensitive SCR gate. This dimmer could easily replace a standard low-cost analog Triac light dimmer using a Diac-controlled circuit.
-
特徴
- Operation for 2-wire wall dimmer
- Leading-edge control (compatible with all lamps commonly found on the market)
- Operation on 120 V line rms voltage (98 to 132 V) and 50 Hz or 60 Hz line frequency
- Dimmable power range with halogen, CFL and LED lamps (with 27 °C/W heatsinks mounted on SCRs12:
- 3 to 350 W for 110/120 V rms line
- Maximum operating ambient temperature:60 °C
- Power efficiency @ 350 W / 120 V > 98.5%
- Standby losses @ 120 V < 0.3 W (could be reduced to 0 if potentiometer features a mechanical switch to open the circuit at minimum setting)
- RoHS compliant
- Compliance with EMC standards
- IEC 61000-4-4: criteria A for more than 4 kV
推奨コンテンツ
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
3.1 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ILD003V2 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-ILD003V2
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ILD003V2 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-ILD003V2 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。