STEVAL-ILD004V1

量産中
Design Win

Digital wall dimmer for halogen and low-consumption lamps

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The STEVAL-ILD004V1 evaluation board is designed to propose an innovative and low cost power topology for a light wall dimmer using two sensitive TS820-600FP SCRs and a single STGF10NC60KD IGBT to dim the following lamp types: 100 - 240 V halogen lamps, SELV halogen lamps through magnetic or electronic transformers, and new CFL and LED dimmable lamps.

Control of the board is achieved with the STM8S103F2 microcontroller.

  • 特徴

    • Operation for 2-wire wall dimmer
    • Leading-edge control only (compatible with all commonly-available lamps on the market)
    • Operation at 110 V or 230 V line rms voltage and 50 Hz or 60 Hz line frequency
    • Dimmable power range (higher power is possible with larger heatsink):
      • 3 W to 600 W for 230 V rms line
      • 3 W to 300 W for 110 V rms line
    • Power efficiency @ 600 W - 230 V > 99%
    • Standby losses @ 230 V < 0.3 W
    • Short-circuit protection at startup
    • Enhanced interface with push-buttons; soft-start and soft-stop; memory of last setting
    • Compliance with EMC standards:
      • IEC 61000-4-5: criteria A for 2 kV surge
      • IEC 61000-4-4: criteria A for more than 2.5 kV
    • Compliant with EN55015 with 600 W - 230 V halogen lamp
    • RoHS compliant

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-ILD004V1
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-ILD004V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
STEVAL-ILD004V1
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-ILD004V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-ILD004V1 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-ILD004V1

サプライヤ:

ST

コア製品:

TS820-600FP; STGF10NC60KD

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。