STEVAL-ILL015V1

NRND
Design Win

High brightness RGB LED array with LED error detection based on the STP24DP05 and STM32

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The STEVAL-ILL015V1 demonstration board provides a platform for the testing and evaluation of STMicroelectronics’ Power Logic LED driver STP24DP05.

The STP24DP05 device is a 24-bit constant current LED sink driver with output error detection, suitable for applications such as largearea displays and full-color board panels where improvement in RGB LED resolution and reduction of system cost are important.

  • 特徴

    • 3 jumpers to simulate the shorting of 3 LEDs
    • 3 jumpers to simulate the disconnection of 3 LEDs
    • Input 7.5 V - 18 V, current 0.7 A
    • Highly efficient ST1S010 DC-DC switching power supply
    • Buttons and knob to control the board
    • Test points on the board for each important signal aide laboratory evaluation
    • Two STP24DP05 devices (TQFP48 package) connected to 3 X 16 RGB high brightness LEDs
    • Using a cost-effective internal HS oscillator.
    • STM32 microcontroller
    • Mini USB connector for interconnection with a PC GUI.
    • Error and over-temperature flag for each LED driver
    • JTAG interface for microcontroller firmware changes/updates

おすすめ製品

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-ILL015V1
NRND
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-ILL015V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
STEVAL-ILL015V1
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-ILL015V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-ILL015V1 NRND

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-ILL015V1

サプライヤ:

-

コア製品:

STM32F103C6T6A; STP24DP05BTR

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。