製品概要
概要
The STEVAL-ILL015V2 product evaluation board provides a platform to test and evaluate the power logic LED driver LED2472G from STMicroelectronics.
The LED2472G is a 24-bit constant-current LED sink driver with output error detection, suitable for applications such as large-area displays and full-color board panels where improvement in RGB LED resolution and reduction of system cost are important.
-
特徴
- Two LED2472G devices (TQFP48 package) connected to 3 x 16 RGB high-brightness LEDs
- STM32 microcontroller
- Cost-effective internal high-side oscillator
- JTAG interface for microcontroller firmware changes/updates
- Mini USB connector for interconnection with a PC GUI
- Test points on the board for each important signal aid laboratory evaluation
- Buttons and knob to control the board
- Error and overtemperature flag for each LED driver
- 3 jumpers to simulate the disconnection of 3 LEDs
- 3 jumpers to simulate the shorting of 3 LEDs
- Highly efficient ST1S010 DC-DC switching power supply
- Input: 7.5 V to 18 V, 0.7 A
- RoHS compliant
すべてのリソース
タイトル | バージョン | 更新日 |
---|
BOM (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
Schematic Pack (1)
タイトル | バージョン | 更新日 | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 01 Aug 2015 | 01 Aug 2015 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ILL015V2 | 量産中 | CARD | インダストリアル | Ecopack2 | - | |
STEVAL-ILL015V2
Package:
CARDMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | サプライヤ | コア製品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEVAL-ILL015V2 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
STEVAL-ILL015V2 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。