STEVAL-ILL020V1

量産中
Design Win

LCD panels backlight demonstration board based on the LED7706

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

This demonstration board is based on the LED7706 and implements a high efficiency monolithic boost converter and six controlled current generators (rows) specifically designed to supply LEDs arrays used in the backlight of LCD panels.

The device can manage an output voltage up to 36 V (i.e. ten white-LEDs per row).

The generators can be externally programmed to sink up to 30 mA and can be dimmed via a PWM signal (1% dimming duty cycle at 20 kHz can be managed).

The device allows to detect and manage the open and shorted LED faults and to let unused rows floating.

Basic protections (output overvoltage, internal MOSFET overcurrent and thermal shutdown) are provided.

  • 特徴

    • Features boost section4.5 V to 36 V input voltage rangeinternal power MOSFETinternal +5 V LDO for device supplyup to 36 V output voltageconstant frequency peak current-mode control200 kHz to 1 MHz adjustable switching frequencyexternal sync for multi-device applicationpulse-skip power saving mode at light loadprogrammable soft-startprogrammable OVP protectionsingle ceramic output capacitornon-latched thermal shutdown
    • RoHS compliant
    • Features backlight driver sectionsix rows with 30 mA maximum current capability (adjustable)pp to 10 white LEDs per rowrows disable optionless than 500 ns minimum dimming time (1% minimum dimming duty-cycle at 20 kHz dimming frequency)±2.0% current matching between rowsLED failure (open and short circuit) detection

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-ILL020V1
量産中
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-ILL020V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
STEVAL-ILL020V1
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-ILL020V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-ILL020V1 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-ILL020V1

サプライヤ:

-

コア製品:

LED7706

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。