STEVAL-ILL030V1

NRND
Design Win

LED lighting control using DMX512 control based on STM32F102C6T6 and STCS1APHR

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The purpose of the STEVAL-ILL030V1 demonstration board is to demonstrate the performance of ST devices in an LED lighting control application, using the DMX512 communication protocol demonstration firmware in transmitter, receiver and standalone modes.

The USART (universal synchronous asynchronous receiver transmitter) module of the STM32F103C6 ARM 32-bit Cortex™-M3 microcontroller is used to transmit/receive data via an RS-485 transceiver. The transmitter sends DMX512 packets with a NULL START code, according to the DMX512 2008 standard.

  • 特徴

    • Jumper settings to configure the board in transmitter, receiver or standalone mode
    • The STCS1A device provides dimming control of the on-board LEDs
    • Over/undervoltage protection using the STBP120 voltage protection device
    • Uses the ESDAULC6-3BP6 ESD protection device for advanced USB protection
    • Option of powering the LEDs through an external power supply, or through a 5 V power supply output from the STBP120
    • Board uses an internal clock source, without a crystal
    • Mini-B type USB connector can be used if power for LEDs is supplied separately from external source
    • RoHS compliant

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-ILL030V1
NRND
CARD インダストリアル Ecopack2 -

STEVAL-ILL030V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
STEVAL-ILL030V1
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-ILL030V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-ILL030V1 NRND

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-ILL030V1

サプライヤ:

-

コア製品:

STM32F102C6T6, STCS1APHR

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。