STEVAL-ILL033V1

NRND
Design Win

Master/slave control for multicolor LED matrix demonstration board based on the STM32F103VET6

データブリーフのダウンロード

製品概要

概要

The STEVAL-ILL033V1 demonstration board functions as the control board of a complete system which shows the capability of the STP24DP05 RGB LED driver to drive the RGB LED matrix display panel. The complete system includes one control board and one RGB LED matrix display panel.

The STEVAL-ILL033V1 control board employs the STM32F103VET6 microcontroller which is used to configure the display settings of the STP24DP05 display driver.

The control unit has a PS2 keyboard interface for data entry in which the color combinations of the display text and background can be configured during the run time.

  • 特徴

    • Control unit with PS2 keyboard interface for data entry
    • Control unit with LCD which displays text and background color options
    • 8 panels can be cascaded in series using a flat ribbon cable
    • 3 configuration modes: data entry, audio playback or demonstration
    • RoHS compliant

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant 材料宣誓書**
STEVAL-ILL033V1
NRND
CARD インダストリアル Not compliant -

STEVAL-ILL033V1

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Not compliant

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
サプライヤ
コア製品
STEVAL-ILL033V1
Available at distributors

販売代理店在庫 STEVAL-ILL033V1

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-ILL033V1 NRND

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

STEVAL-ILL033V1

サプライヤ:

-

コア製品:

STM32F103VET6

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。